Características técnicas

K81107T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 35 mm
    Dc 52 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81107
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81107
    Ea 48,9 mm
    Eb 38 mm
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 31 kN
    C0a 87 kN
    Nlim (grasa) 1 400 Tr/min
    Nlim (aceite) 5 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,69 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 9 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9 Hz

Últimos productos consultados