Características técnicas

K81108T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 40 mm
    Dc 60 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81108
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81108
    Ea 56,4 mm
    Eb 43,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 43 kN
    C0a 121 kN
    Nlim (grasa) 1 200 Tr/min
    Nlim (aceite) 4 800 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,3 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,5 Hz

Últimos productos consultados