Características técnicas
K81110T2
Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

-
Visual
-
Características técnicas
Dc1 50 mm Dc 70 mm Dw 6 mm Lw 6 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81110 Référence rondelle d'appui BE GS GS81110 Ea 66,4 mm Eb 53,2 mm Poids cage à rouleaux 0,04 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 48 kN C0a 150 kN Nlim (grasa) 1 000 Tr/min Nlim (aceite) 4 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,97 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10,5 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,5 Hz