Características técnicas
K81111T2
Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

-
Visual
-
Características técnicas
Dc1 55 mm Dc 78 mm Dw 6 mm Lw 6 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81111 Référence rondelle d'appui BE GS GS81111 Ea 75,2 mm Eb 57,8 mm Poids cage à rouleaux 0,06 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 62,5 kN C0a 215 kN Nlim (grasa) 900 Tr/min Nlim (aceite) 3 600 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 11,08 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 11 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 11 Hz