Características técnicas

K81114T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 70 mm
    Dc 95 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81114
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81114
    Ea 90,1 mm
    Eb 73,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 76,5 kN
    C0a 257 kN
    Nlim (grasa) 730 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 900 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,92 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12 Hz

Últimos productos consultados