Características técnicas
K81115T2
Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

-
Visual
-
Características técnicas
Dc1 75 mm Dc 100 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81115 Référence rondelle d'appui BE GS GS81115 Ea 95,1 mm Eb 78,7 mm Poids cage à rouleaux 0,12 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 78 kN C0a 268 kN Nlim (grasa) 680 Tr/min Nlim (aceite) 2 700 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 11,59 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12,5 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12,5 Hz