Características técnicas
K81116T2
Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

-
Visual
-
Características técnicas
Dc1 80 mm Dc 105 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81116 Référence rondelle d'appui BE GS GS81116 Ea 100,1 mm Eb 83,7 mm Poids cage à rouleaux 0,12 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 79,5 kN C0a 279 kN Nlim (grasa) 650 Tr/min Nlim (aceite) 2 600 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,25 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 13 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 13 Hz