Características técnicas

K81117T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 85 mm
    Dc 110 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81117
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81117
    Ea 105,3 mm
    Eb 88,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 83 kN
    C0a 300 kN
    Nlim (grasa) 630 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,93 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 14 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 14 Hz

Últimos productos consultados