Características técnicas

K81118T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 90 mm
    Dc 120 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81118
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81118
    Ea 114,3 mm
    Eb 94,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,17 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 112 kN
    C0a 395 kN
    Nlim (grasa) 580 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 300 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 11,61 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12,5 Hz

Últimos productos consultados