Características técnicas

K81120T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 100 mm
    Dc 135 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81120
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81120
    Ea 128,7 mm
    Eb 105,1 mm
    Poids cage à rouleaux 0,3 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 158 kN
    C0a 555 kN
    Nlim (grasa) 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,63 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 11,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 11,5 Hz

Últimos productos consultados