Características técnicas

K81122T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 110 mm
    Dc 145 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81122
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81122
    Ea 138,8 mm
    Eb 115 mm
    Poids cage à rouleaux 0,32 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 165 kN
    C0a 605 kN
    Nlim (grasa) 480 Tr/min
    Nlim (aceite) 1 900 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 11,54 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12,5 Hz

Últimos productos consultados