Características técnicas

K81124T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 120 mm
    Dc 155 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81124
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81124
    Ea 148,8 mm
    Eb 125 mm
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 172 kN
    C0a 655 kN
    Nlim (grasa) 450 Tr/min
    Nlim (aceite) 1 800 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,44 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 13,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 13,5 Hz

Últimos productos consultados