Características técnicas

K81126

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 130 mm
    Dc 170 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81126
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81126
    Ea 162,4 mm
    Eb 137,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,42 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 197 kN
    C0a 755 kN
    Nlim (grasa) 400 Tr/min
    Nlim (aceite) 1 600 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,5 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 13 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 13 Hz

Últimos productos consultados