Características técnicas

K81128

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 140 mm
    Dc 180 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81128
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81128
    Ea 172,5 mm
    Eb 147,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,45 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 206 kN
    C0a 815 kN
    Nlim (grasa) 380 Tr/min
    Nlim (aceite) 1 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 13,35 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 14 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 14 Hz

Últimos productos consultados