Características técnicas

K81130

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 182,4 mm
    Eb 157,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 214 kN
    C0a 870 kN
    Nlim (grasa) 350 Tr/min
    Nlim (aceite) 1 400 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 14,17 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 15 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 15 Hz

Últimos productos consultados