Características técnicas

K81209T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K812

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K812
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 45 mm
    Dc 73 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81209
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81209
    Ea 68 mm
    Eb 48,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 82 kN
    C0a 222 kN
    Nlim (grasa) 1 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 4 100 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,49 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7 Hz

Últimos productos consultados