Características técnicas

K81211T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K812

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K812
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 55 mm
    Dc 90 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81211
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81211
    Ea 83,4 mm
    Eb 60,1 mm
    Poids cage à rouleaux 0,19 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 121 kN
    C0a 340 kN
    Nlim (grasa) 830 Tr/min
    Nlim (aceite) 3 300 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,52 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7 Hz

Últimos productos consultados