Características técnicas

K81214T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K812

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K812
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 70 mm
    Dc 105 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81214
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81214
    Ea 98,4 mm
    Eb 75 mm
    Poids cage à rouleaux 0,22 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 134 kN
    C0a 410 kN
    Nlim (grasa) 680 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 700 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,88 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,5 Hz

Últimos productos consultados