Características técnicas

K81216T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K812

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K812
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 80 mm
    Dc 115 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81216
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81216
    Ea 108,4 mm
    Eb 84,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,25 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 142 kN
    C0a 460 kN
    Nlim (grasa) 630 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,78 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 9,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,5 Hz

Últimos productos consultados