Características técnicas

K81217L1

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K812

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K812
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 85 mm
    Dc 125 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81217
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81217
    Ea 116,9 mm
    Eb 92,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,3 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 169 kN
    C0a 550 kN
    Nlim (grasa) 580 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 300 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,71 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 9,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,5 Hz

Últimos productos consultados