Características técnicas

K89312

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K893

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K893
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 60 mm
    Dc 110 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89312
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89312
    Ea 105,3 mm
    Eb 68,9 mm
    Poids cage à rouleaux 0,25 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 162 kN
    C0a 600 kN
    Nlim (grasa) 680 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 700 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,68 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 9,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,5 Hz

Últimos productos consultados