Características técnicas

K89314

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K893

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K893
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 70 mm
    Dc 125 mm
    Dw 10 mm
    Lw 10 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89314
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89314
    Ea 120,2 mm
    Eb 79,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 205 kN
    C0a 790 kN
    Nlim (grasa) 600 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 400 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10 Hz

Últimos productos consultados