Características técnicas

KB650.00

Kits de rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Con rodamiento integrado WITH
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Número de componentes 7
    Peso 755 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    BMW 31 33 1 139 452
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    BMW M3 M3 (E30) 09/1986 => 06/1991 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    BMW M5 M5 (E28) 10/1984 => 08/1988 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    BMW 5 series Série 5 (E28) 04/1981 => 08/1988 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    BMW 5 series Série 5 (E34) 01/1988 => 12/1996 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    BMW 6 series Série 6 (E24) 01/1976 => 04/1989 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    BMW Z1 Z1 (E30) 03/1989 => 12/1992 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados