Características técnicas

KB657.02

Kits de rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Con rodamiento integrado WITH
    Diámetro exterior 1 75 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Número de componentes 1
    Ancho 1 34,5 mm
    Peso 258 g
  • Forma parte de

    Forma parte de
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    AUDI 80 80 B2 09/1978 => 03/1987 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI 80 80 B3 08/1986 => 09/1991 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI 80 80 B4 09/1991 => 07/1995 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI 90 90 (81 & 85) 06/1984 => 03/1987 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI 90 90 (89 & 8A) 04/1987 => 12/1991 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI Cabriolet Cabriolet (8G) 06/1991 => 08/2000 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI Coupé Coupé (8B) 11/1988 => 01/1996 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI Coupé Coupé (85) 10/1980 => 07/1988 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI RS2 RS2 03/1994 => 07/1995 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VOLKSWAGEN Passat Passat II 08/1981 => 07/1988 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VOLKSWAGEN Santana Santana 08/1981 => 12/1984 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados