Características técnicas

KB657.12

Kits de rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Número de componentes 2
    Peso 550 g
    No contiene rodamiento WITHOUT
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    AUDI A4 A4 Série 1 11/1994 => 12/1998 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI A4 A4 Série 1 FL 01/1999 => 09/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI A6 A6 Série 2 04/1997 => 05/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI A6 A6 Série 2 FL 06/2001 => 04/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI A8 A8 Série 1 FL 10/1998 => 09/2002 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI RS4 RS4 Quattro 03/2000 => 09/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI S4 S4 Série 1 FL 02/1999 => 09/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI S6 S6 Série 2 09/1999 => 05/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI S6 S6 Série 2 FL 06/2001 => 01/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    AUDI RS6 RS6 (4B) 07/2002 => 09/2004 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VOLKSWAGEN Passat Passat V 10/1996 => 08/2000 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VOLKSWAGEN Passat Passat V FL 10/2000 => 05/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados