Características técnicas

KB657.16

Kits de rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Número de componentes 1
    Peso 395 g
    No contiene rodamiento WITHOUT
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    AUDI 8E0412377 | 8E0412377C
    SEAT 8E0412377 | 8E0412377C
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    FIAT 500 500L 10/2012 => 07/2017 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT 500 500 MCA 07/2015 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Doblo Doblo II 01/2006 => 01/2010 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Doblo Doblo Cargo II 01/2006 => 01/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Doblo Doblo Cargo III FL (263) 11/2014 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Doblo Doblo III FL (263) 11/2014 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Ducato Ducato II (250-251) 07/2006 => 11/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Ducato Ducato II (250) 06/2014 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Panda Panda 169 09/2003 => 02/2013 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Punto Grande Punto (199) 10/2005 => 01/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Punto Nuova Punto (199) 10/2011 => 08/2018 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Seicento Seicento (187) 09/2005 => 05/2010 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Albea Albea FL 07/2006 => 07/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Sedici Sedici 04/2006 => 06/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Aegea Aegea (356) 10/2015 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Fiesta Fiesta IV 95 08/1995 => 09/1999 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Fiesta Fiesta V FL 10/2005 => 11/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Fiesta Fiesta VII 05/2017 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Focus Focus II 09/2004 => 12/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Focus Focus III 03/2011 => 07/2015 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Focus Focus III FL 09/2014 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Mondeo Mondeo III FL (GE) 06/2003 => 06/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Fusion Fusion FL 10/2005 => 06/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Connect Transit Connect II 10/2013 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD C-Max C-Max II FL (CEU) 04/2015 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Kuga Kuga II FL 09/2016 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Ecosport Ecosport FL1 07/2015 => 11/2017 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Ecosport Ecosport FL2 11/2017 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    G.M.E. Rascal Rascal 01/1989 => 10/1994 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    HONDA Accord Accord III 10/1985 => 08/1989 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    HONDA Accord Accord IV 09/1989 => 08/1993 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    HONDA Accord Accord V (CC) 03/1993 => 06/1995 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    HONDA Prelude Prelude (AB/BA) 11/1982 => 09/1987 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    HONDA Prelude Prelude (BA) 09/1987 => 09/1991 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    HONDA Prelude Prelude (BB*) 10/1991 => 09/1996 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados