Características técnicas

KB668.46

Kits de rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Con rodamiento integrado WITH
    Diámetro interior 1 15 mm
    Altura 48 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Número de componentes 1
    Ancho 1 128 mm
    Longitud 1 132 mm
    Peso 650 g
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    NISSAN Bluebird Bluebird (T12) 12/1985 => 12/1990 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    DERECHA
    IZQUIERDA
    NISSAN Bluebird Bluebird (T72) 12/1985 => 12/1990 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    IZQUIERDA
    DERECHA
    NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados