Características técnicas

KBLF173

Bloque filtrante

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro interior 1 14.2 mm
    Altura 43.3 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ancho 1 139.4 mm
    Longitud 1 148 mm
    Peso 520 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    PORSCHE 997 343 018 01
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    PORSCHE 911 911 (996) 09/1997 => 08/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PORSCHE 911 911 Carrera (997-1) 07/2004 => 06/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PORSCHE Boxster Boxster 986 08/1996 => 06/2002 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PORSCHE Boxster Boxster 986 FL 07/2002 => 10/2004 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PORSCHE Boxster Boxster 987-1 11/2004 => 04/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PORSCHE Boxster Boxster 987-2 11/2008 => 12/2013 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PORSCHE Cayman Cayman 987C 11/2005 => 11/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PORSCHE Cayman Cayman 987C2 11/2008 => 03/2013 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados