Características técnicas

KBLF41104

Bloque filtrante

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro interior 1 14.30 mm
    Altura 49 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ancho 1 147 mm
    Longitud 1 167.5 mm
    Peso 1005 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    CITROEN 5038-62
    PEUGEOT 5038-62
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT 306 306 02/1993 => 02/1997 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT 306 306 II 03/1997 => 09/2002 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados