Características técnicas

KBLF41615

Bloque filtrante

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 126.2 mm
    Diámetro interior 1 14.3 mm
    Altura 30.5 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Peso 390 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    CITROEN 5038-F7 | 5038-G0
    PEUGEOT 5038-F7 | 5038-G0
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    CITROEN Berlingo Berlingo (B9) 05/2008 => 04/2015 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN C4 C4 11/2004 => 01/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN C4 Picasso C4 Picasso 09/2006 => 08/2013 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT 307 307 03/2001 => 06/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT 307 307 Restyling 06/2005 => 03/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT Partner Partner (B9) 05/2008 => 04/2015 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados