Características técnicas
KBLF41772
Bloque filtrante

-
Visual
-
Características principales
Diámetro exterior 1 113 mm Diámetro interior 1 12.3 mm Altura 43 mm NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15 Peso 585 g -
Equivalencias OE
Marca Referencia OE OPEL 344523 VAUXHALL 90468554 -
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA OPEL Astra Astra Classic II sur base G 01/2005 => 12/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA OPEL Corsa Corsa C 09/2000 => 08/2003 Delantero IZQUIERDA/DERECHA OPEL Corsa Corsa C FL 09/2003 => 07/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA OPEL Tigra Tigra Twintop 07/2004 => 07/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA OPEL Tigra Tigra Twintop FL 07/2008 => 08/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA OPEL Vectra Vectra B 10/1995 => 01/1999 Delantero IZQUIERDA/DERECHA OPEL Vectra Vectra B 02/1999 => 06/2003 Delantero IZQUIERDA/DERECHA OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VAUXHALL Combo Combo Tour FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VAUXHALL Corsa Corsa MKII 09/2000 => 08/2003 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VAUXHALL Corsa Corsa MKII FL 09/2003 => 10/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VAUXHALL Tigra Tigra Twintop 07/2004 => 07/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VAUXHALL Tigra Tigra Twintop FL 07/2008 => 08/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VAUXHALL Vectra Vectra 10/1995 => 03/2002 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VAUXHALL Zafira Zafira I (F75) 05/1999 => 06/2003 Delantero IZQUIERDA/DERECHA