Características técnicas
KBLF41785
Bloque filtrante

-
Visual
-
Características principales
Diámetro interior 1 14.5 mm Altura 56.5 mm NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15 Ancho 1 166 mm Longitud 1 152 mm Peso 1200 g -
Equivalencias OE
Marca Referencia OE RENAULT 7700835254 -
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002 Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 1 09/1996 => 02/1999 Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999 Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT R19 R19 Phase 2 05/1992 => 11/1995 Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT R19 R19 Phase 1 07/1988 => 04/1992 Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999 Delantero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003 Delantero IZQUIERDA/DERECHA