Características técnicas

KBLF41803

Bloque filtrante

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 154 mm
    Diámetro exterior 2 96 mm
    Diámetro interior 1 14.5 mm
    Altura 50 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Peso 665 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    VOLKSWAGEN 7E0412331 | 7E0412331A
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter 7J/7H 04/2003 => 11/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7E/7F) 09/2009 => 08/2015 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7H/7J) 04/2015 => 11/2019 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter FL(7H/7J) 07/2019 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados