Características técnicas

KD453.30

Kits de distribución

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Ancho 1 25 mm
    Número de correas 1
    Número de dientes 131
    Número de rodillos 2
    Peso 1150 g
    Calidad de la correa High Tenacity
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    OPEL 1606388 | 1606389 | 1606390
    VAUXHALL 1606388 | 1606389 | 1606390 | 93188136 | 93188137
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a
    CHEVROLET Cruze Cruze 05/2009 => 12/2015
    CHEVROLET Trax Trax 04/2013 => 12/2015
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005
    OPEL Combo Combo sur base Corsa C 10/2001 => 06/2004
    OPEL Combo Combo Tour sur base Corsa C 04/2002 => 06/2004
    OPEL Combo Combo FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011
    OPEL Combo Combo Tour FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011
    OPEL Corsa Corsa C 09/2000 => 08/2003
    OPEL Corsa Corsa C FL 09/2003 => 07/2006
    OPEL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010
    VAUXHALL Astra Astra MK VI 09/2009 => 06/2018
    VAUXHALL Combo Combo sur base Corsa C 10/2001 => 06/2004
    VAUXHALL Combo Combo FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011
    VAUXHALL Combo Combo Tour FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011
    VAUXHALL Corsa Corsa MKII 09/2000 => 08/2003
    VAUXHALL Corsa Corsa MKII FL 09/2003 => 10/2006
    VAUXHALL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010

Últimos productos consultados