Características técnicas
KD453.35
Kits de distribución

-
Visual
-
Características principales
Ancho 1 22 mm Número de correas 1 Número de dientes 151 Número de rodillos 2 Peso 837 g Calidad de la correa High Tenacity -
Equivalencias OE
Marca Referencia OE CHEVROLET 95507816 OPEL 1629005 VAUXHALL 95507816 -
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a CHEVROLET Lacetti Lacetti (J200) 01/2005 => 12/2012 CHEVROLET Nubira Nubira (J200) 01/2005 => 09/2009 CHEVROLET Captiva Captiva (C100) 09/2006 => 09/2009 CHEVROLET Captiva Captiva (C100) 09/2009 => 12/2011 CHEVROLET Epica Epica (V250) 05/2006 => 09/2009 CHEVROLET Cruze Cruze 05/2009 => 12/2015 OPEL Antara Antara 10/2006 => 12/2017 VAUXHALL Antara Antara 10/2006 => 09/2015