Características técnicas

KD457.48

Kits de distribución

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Ancho 1 30 mm
    Ancho 2 24 mm
    Número de correas 2
    Número de dientes 207
    Número de dientes 2 87
    Número de rodillos 4
    Peso 2480 g
    Calidad de la correa High Tenacity
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a
    AUDI A4 A4 Serie 2 12/2000 => 12/2004
    AUDI A4 A4 Cabriolet 04/2002 => 12/2005
    AUDI A4 A4 Serie 2 FL 11/2004 => 06/2008
    AUDI A6 A6 Série 2 04/1997 => 05/2001
    AUDI A6 A6 Série 2 FL 06/2001 => 04/2005
    AUDI A6 A6 Allroad 02/2000 => 08/2005
    AUDI A8 A8 Série 1 FL 10/1998 => 09/2002
    SKODA Superb Superb 12/2001 => 03/2008
    VOLKSWAGEN Passat Passat V 10/1996 => 08/2000

Últimos productos consultados