Características técnicas

KD469.22

Kits de distribución

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Ancho 1 25 mm
    Número de correas 1
    Número de dientes 178
    Número de rodillos 3
    Peso 1501 g
    Calidad de la correa High Tenacity
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a
    TOYOTA Avensis Avensis (ZZT22*) 07/2000 => 01/2003
    TOYOTA Avensis Avensis (AT22*) 10/1997 => 06/2000
    TOYOTA Avensis Avensis (T25) 01/2003 => 11/2008
    TOYOTA Avensis Verso Avensis Verso (CM20) 05/2001 => 07/2005
    TOYOTA Corolla Corolla FL (110) 10/1999 => 10/2001
    TOYOTA Corolla Corolla (120) 10/2001 => 02/2007
    TOYOTA Picnic Picnic 05/2001 => 07/2005
    TOYOTA Previa Previa/Tarago 02/2000 => 01/2006
    TOYOTA RAV4 RAV4 II 05/2000 => 11/2005
    TOYOTA Corolla Verso Corolla Verso (CDE1*/ZZE1*) 09/2001 => 12/2003
    TOYOTA Corolla Verso Corolla Verso FL(AUR/CUR/ZNR) 02/2004 => 02/2009

Últimos productos consultados