Características técnicas
KD474.07
Kits de distribución

-
Visual
-
Características principales
Ancho 1 16 mm Ancho 2 24 mm Número de correas 2 Número de dientes 113 Número de dientes 2 70 Número de rodillos 2 Peso 1114 g -
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a HONDA Accord Accord IV 09/1989 => 08/1993 HONDA Accord Accord V (CC) 03/1993 => 06/1995 HONDA Accord Accord Aerodeck (CB) 07/1990 => 08/1993 HONDA Accord Accord Coupé (CC1) 07/1991 => 08/1993 HONDA Accord Accord Coupé (CD*) 09/1993 => 09/1997 HONDA Accord Accord Aerodeck (CE*) 09/1993 => 12/1997 HONDA Accord Accord V FL (CE/CF) 07/1995 => 08/1998 HONDA Prelude Prelude (BB*) 10/1991 => 09/1996 HONDA Prelude Prelude (BB*) 10/1996 => 09/2001 HONDA Shuttle Shuttle (RA) 12/1994 => 10/2000 ROVER série 600 600 04/1993 => 06/2000