Características técnicas
KD484.03
Kits de distribución

-
Visual
-
Características principales
Ancho 1 25,4 mm Número de correas 1 Número de dientes 113 Número de rodillos 2 Peso 1095 g -
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a HYUNDAI Coupé Coupé 01/2002 => 12/2006 HYUNDAI Coupé Coupé FL 09/2006 => 09/2008 HYUNDAI Elantra Elantra 06/2000 => 01/2007 HYUNDAI Elantra Elantra 11/2006 => 05/2011 HYUNDAI Matrix Matrix 05/2001 => 08/2008 HYUNDAI Trajet Trajet FL 03/2004 => 06/2007 HYUNDAI Tiburon Tiburon 01/2002 => 12/2006 HYUNDAI Tucson Tucson 04/2004 => 09/2006 HYUNDAI Tucson Tucson FL 09/2006 => 10/2010 HYUNDAI i30 i30 03/2007 => 07/2012 HYUNDAI i30 i30 (CZE) 11/2008 => 07/2012 KIA Carens Carens II 07/2002 => 05/2006 KIA Sportage Sportage II 12/2004 => 12/2006 KIA Sportage Sportage II FL (KOR) 09/2006 => 02/2010 KIA Sportage Sportage II FL(SVK) 05/2007 => 05/2010 KIA Cerato Cerato 01/2004 => 12/2008 KIA Ceed Ceed 08/2006 => 11/2009 KIA Ceed Ceed FL 08/2009 => 07/2012