Características técnicas

KDP452.220

Kits de distribución con bomba de agua

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Ancho 1 20 mm
    Número de correas 1
    Número de dientes 91
    Número de rodillos 1
    Peso 1720 g
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a
    FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002
    FORD Focus Focus 10/1998 => 10/2001
    FORD Focus Focus FL 11/2001 => 08/2004
    FORD Focus Focus II 09/2004 => 12/2007
    FORD Focus Focus II FL 12/2007 => 09/2011
    FORD Galaxy Galaxy II (CA1) 04/2006 => 06/2010
    FORD Mondeo Mondeo IV (CA2) 06/2007 => 09/2010
    FORD Connect Tourneo Connect TC7 05/2002 => 06/2006
    FORD Connect Transit Connect TC7 05/2002 => 06/2006
    FORD S-Max S-Max 04/2006 => 06/2010
    FORD C-Max C-Max (CB3) 02/2007 => 08/2010

Últimos productos consultados