Características técnicas

KDP453.130

Kits de distribución con bomba de agua

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Ancho 1 25.4 mm
    Número de correas 1
    Número de dientes 127
    Número de rodillos 2
    Peso 1913 g
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a
    CHEVROLET Lacetti Lacetti (J200) 01/2005 => 12/2012
    CHEVROLET Nubira Nubira (J200) 01/2005 => 09/2009
    CHEVROLET Rezzo Rezzo (U100) 01/2005 => 06/2008
    CHEVROLET Tacuma Tacuma (U100) 01/2005 => 06/2008
    CHEVROLET Cruze Cruze 05/2009 => 12/2015
    CHEVROLET Lanos Lanos (T100) 09/1997 => 12/2002
    DAEWOO Nubira Nubira II (J150) 06/1999 => 09/2004
    DAEWOO Nubira Nubira (J100) 09/1997 => 05/1999
    DAEWOO Nubira Nubira III (J200) 07/2003 => 07/2005
    DAEWOO Rezzo Rezzo (U100) 04/2000 => 07/2005
    DAEWOO Tacuma Tacuma (U100) 06/2000 => 07/2005
    DAEWOO Kalos Kalos (T200) 09/2002 => 07/2005
    DAEWOO Lacetti Lacetti 10/2003 => 12/2004

Últimos productos consultados