Características técnicas
KDP459.010
Kits de distribución con bomba de agua

-
Visual
-
Características principales
Ancho 1 25,4 mm Número de correas 1 Número de dientes 136 Número de rodillos 2 Peso 2845 g -
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a CITROEN Berlingo Berlingo (M49) 07/1996 => 12/2002 CITROEN C15 C15 10/1984 => 12/2005 CITROEN Dispatch Dispatch I 09/1995 => 12/2003 CITROEN Evasion Evasion 07/1994 => 09/1998 CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 CITROEN Jumpy Jumpy I 09/1995 => 12/2003 CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 CITROEN Synergie Synergie 10/1995 => 09/1998 CITROEN Xantia Xantia I 03/1993 => 12/1997 CITROEN ZX ZX 03/1991 => 07/1998 FIAT Scudo Scudo 07/1995 => 12/2003 FIAT Ulysse Ulysse (U6) 06/1994 => 09/1998 HYUNDAI Lantra Lantra 05/1995 => 07/2000 PEUGEOT 306 306 02/1993 => 02/1997 PEUGEOT 405 405 - Restyling 07/1992 => 10/1996 PEUGEOT 406 406 10/1995 => 04/2003 PEUGEOT 806 806 07/1994 => 09/1998 PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 PEUGEOT Expert Expert I 09/1995 => 12/2003 PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002 PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002 SUZUKI SAMURAI Samuraï 04/1992 => 12/2004 SUZUKI VITARA Vitara(ET/TA) 10/1988 => 12/2005