Características técnicas

KDP465.050

Kits de distribución con bomba de agua

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Ancho 1 23 mm
    Número de correas 1
    Número de dientes 142
    Número de rodillos 2
    Peso 2141 g
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a
    VOLVO C70 C70 03/1997 => 12/2005
    VOLVO C70 C70 CC 01/2006 => 04/2014
    VOLVO S40 S40 10/1995 => 03/2004
    VOLVO S40 S40 03/2004 => 06/2012
    VOLVO S60 S60 08/2000 => 03/2009
    VOLVO S60 S60 II FL 10/2013 =>
    VOLVO S80 S80 06/1998 => 02/2006
    VOLVO V40 V40 II 06/2012 =>
    VOLVO V70 V70 12/1996 => 03/2000
    VOLVO V70 V70 II 01/2000 => 08/2007
    VOLVO V70 V70 III 03/2007 => 10/2013
    VOLVO V70 V70 III FL 10/2013 => 11/2016
    VOLVO XC 70 XC 70 01/2000 => 03/2007
    VOLVO V50 V50 03/2004 => 06/2012
    VOLVO XC 90 XC 90 I 05/2002 => 09/2007
    VOLVO XC 90 XC 90 I FL 09/2007 => 09/2014
    VOLVO C30 C30 10/2006 => 12/2012
    VOLVO V60 V60 FL 10/2013 => 06/2018

Últimos productos consultados