Características técnicas

KF155.103U

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Con rodamiento de rueda integrado Avec roulement de roue intégré
    Con anillo codificador magnético Avec
    Par de apriete 280 N.m
    Diámetro exterior 1 260 mm
    Diámetro interior 1 25 mm
    Diámetro de los puntos de fijación 12 mm
    Espesor 8 mm
    Espesor mínimo 7 mm
    Ancho 1 86.2 mm
    Número de fijaciones 5
    Peso 6725 g
    Tipo de rodamiento KF
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 Trasero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados