Características técnicas

KF155.104U

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Con rodamiento de rueda integrado Avec roulement de roue intégré
    Con codificador rueda dentada Avec
    Par de apriete 175 N.m
    Diámetro exterior 1 237 mm
    Diámetro interior 1 25 mm
    Diámetro de los puntos de fijación 12 mm
    Espesor 8 mm
    Espesor mínimo 7 mm
    Ancho 1 74.6 mm
    Número de fijaciones 4
    Número de polos del codificador 44
    Peso 4770 g
    Tipo de rodamiento KF
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999 Trasero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados