Características técnicas

KF155.109U

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Con rodamiento de rueda integrado Avec roulement de roue intégré
    Con anillo codificador magnético Avec
    Par de apriete 280 N.m
    Diámetro exterior 1 300 mm
    Diámetro interior 1 30 mm
    Diámetro de los puntos de fijación 14 mm
    Espesor 11 mm
    Espesor mínimo 9,5 mm
    Ancho 1 102 mm
    Número de fijaciones 5
    Peso 10330 g
    Tipo de rodamiento KF
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 Trasero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados