Características técnicas

KF155.111U

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Con rodamiento de rueda integrado Avec roulement de roue intégré
    Con anillo codificador magnético Avec
    Par de apriete 280 N.m
    Diámetro exterior 1 274 mm
    Diámetro interior 1 30 mm
    Diámetro de los puntos de fijación 12 mm
    Espesor 11 mm
    Espesor mínimo 9,5 mm
    Ancho 1 86,2 mm
    Número de fijaciones 5
    Peso 8280 g
    Tipo de rodamiento KF
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 Trasero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados