Características técnicas

KF155.115U

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Con rodamiento de rueda integrado Avec roulement de roue intégré
    Con anillo codificador magnético Avec
    Par de apriete 220 N.m
    Diámetro exterior 1 270 mm
    Diámetro interior 1 25 mm
    Diámetro de los puntos de fijación 12 mm
    Espesor 10 mm
    Espesor mínimo 9 mm
    Ancho 1 81 mm
    Número de fijaciones 5
    Peso 7025 g
    Tipo de rodamiento KF
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 Trasero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados