Características técnicas

KF155.121U

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Con rodamiento de rueda integrado avec roulement de roue intégré / With integrated wheel bearing
    Con anillo codificador magnético Avec
    Par de apriete 300 N.m
    Diámetro exterior 1 274 mm
    Diámetro interior 1 30 mm
    Espesor 11 mm
    Espesor mínimo 9,5 mm
    Ancho 1 88,2 mm
    Número de fijaciones 5
    Peso 7880 g
    Tipo de rodamiento KF
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => Trasero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados