Características técnicas

KF155.77U

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Con rodamiento de rueda integrado Avec roulement de roue intégré
    Con anillo codificador magnético Avec
    Par de apriete 175 N.m
    Diámetro exterior 1 240 mm
    Diámetro interior 1 25 mm
    Diámetro de los puntos de fijación 12 mm
    Espesor 8 mm
    Espesor mínimo 7 mm
    Ancho 1 82 mm
    Número de fijaciones 4
    Peso 5260 g
    Tipo de rodamiento KF
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 Trasero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados